配套产品
配套产品
Successor Products
17
型号: 08 91 901 1030 B0
Vehicle Plug CCS Typ2 70² potted 3,0m
Vehicle Plug CCS Typ2 70² potted 3,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Mode 4
充电电缆
直式电缆, CCS (Combined Charging System)
类型 2, 母头 (车辆侧)
不组装, 已剥线
电缆长度: 3 m
注释
比较
此产品不再可订购。您可以使用替代产品 08963081401A0
型号: 08 91 901 1030 B0
Vehicle Plug CCS Typ2 70² potted 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
17
产品详情
Название
  • Элемент Charging cable
  • Спецификация
    Straight cable
    CCS (Combined Charging System)
  • Режим зарядки Mode 4
  • Соединитель 1
    Type 2
    Female (Vehicle side)
  • Соединитель 2
    Not assembled
    Stripped off
  • Тип датчика Pt 1000
  • Характеристики
    Temperature monitoring with 2x Pt 1000
    Temperature range: -40°C … 180°C (temperature coefficient acc. to DIN EN 60751)
    Recommended measuring current: 0,1 - 0,3 mA (tolerance acc. to DIN EN 60751)
    Long-term stability (max. R0-Drift): within temperature range no drift expected (>20 years)
    Shutdown temperature: 90 °C, equivalent to a Pt 1000-value of 1347,07 Ω
Версия
  • Длина кабеля 3 m
  • Количество жил 6
  • Структура ядра 2x 70 mm² + 35 mm² + 3x (2x 0.75 mm²)
  • Метод подключения
    Crimp termination
    not seperable
  • Число контактов 5
  • Число сигнальных контактов 2
  • Число силовых контактов 3
  • Конфигурация контактов
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • Подробные данные Also available with customer specific logo on request.
Технические характеристики
  • Номинальный ток (сигнал) 2 A
  • Номинальное напряжение (сигнал) ‌ 30 V AC
  • Номинальный ток (питание) 210 A
  • Номинальный ток (питание) 250 A for max. 30 min
  • Номинальное напряжение (питание) ‌ 1,000 V DC
  • Тип тока DC
  • Расход энергии на зарядку ‌ 210 kW
  • Сопротивление ориентирования ‌1,500 Ω between PE and PP
  • Длина снятия изоляции 200 mm
  • Температура окружающей среды
    -30 ... +50 °C in operation
    -40 ... +80 °C storage/transport
  • Давление воздуха ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Усилие вставки < 100 N
  • Усилие расстыковки < 100 N
  • Циклы стыковки ≥ 10,000
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP20 Contact area
    IP44 mated condition
    IP69 Housing area
  • Диаметр кабеля 33.9 mm ± 0.5 mm
  • Минимальный радиус изгиба 10x Cable diameter (repeated bending)
  • Сопротивление проводника при 20 °C
    ≤0.27 Ω/km @ 70 mm²
    ≤0.55 Ω/km @ 35 mm²
    ≤26 Ω/km @ 0.75 mm²
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polyamide (PA)
  • Цвет (контактная вставка) Black
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Silver plated
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Polyamide (PA)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Black
  • Материал (крышка) Thermoplastic
  • Материал (кабель) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Цвет (кабель) Black
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    EN 50620
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 8.3 kg
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140573451
  • eCl@ss 27144705 Charging cable E-Mobility
  • ETIM EC002897
  • UNSPSC 24.0 25175004
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较