配套产品
配套产品
型号: 21 01 000 0038
blinding cap for male with cable clip
blinding cap for male with cable clip

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于公插芯, 带电缆夹
金属
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
型号: 21 01 000 0038
blinding cap for male with cable clip
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Conectores circulares M12
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para insertos macho
    Con abrazadera para cable
Características técnicas
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Metal
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 11,2 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140236561
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467