配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
3
型号: 21 03 212 1306
circular Connector w. Harax M12 L3 M
circular Connector w. Harax M12 L3 M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式, 偏差插针布局
公头
A编码
HARAX®连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 3
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.34 ... 0.75 mm²
额定电流: ‌4 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 212 1306
circular Connector w. Harax M12 L3 M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
1
饰品
1
备件
3
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия Circular connectors M12
  • Название M12-L
  • Элемент Cable connector
  • Спецификация
    Straight
    Deviating contact configuration
Версия
  • Метод подключения HARAX® connection technology
  • Тип Male
  • Экранирование Unshielded
  • Число контактов 3
  • Конфигурация контактов 1, 3, 4
  • Кодирование A-coding
  • Тип блокировки Screw locking
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.34 ... 0.75 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 22 ... AWG 18
  • Наружный диаметр провода ≤ 2.6 mm
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 50 V
  • Номинальное импульсное напряжение 1.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Класс перенапряжения III
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки 0.6 Nm
  • Размер гаечного ключа (винт с накатанной головкой / гайка с насечкой) 17
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Диаметр кабеля 6 ... 8 mm
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polyamid (PA)
  • Материал (контакты) Mosaz
  • Поверхность (контакты) Au na Ni Na straně konektoru
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Polyamid (PA)
    Zinkový tlakový odlitek
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Исключения из RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • Состояние ВЭА V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Neobsahuje
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Neobsahuje
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Ano
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Olovo
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Ano
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Olovo
    Nikl
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 33.59 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140137271
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较