配套产品
配套产品
Combinables
9
Tools
1
Peça de reposição
1
型号: 21 03 281 2405
circular Connector w. Harax M12 L4 F
circular Connector w. Harax M12 L4 F

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
D编码
HARAX®连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 281 2405
circular Connector w. Harax M12 L4 F
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
9
Tools
1
Peça de reposição
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Conectores circulares M12
  • Identificação M12-L
  • Elemento Conector do cabo
  • Especificação Reto
Versão
  • Método de terminação Tecnologia de conexão HARAX®
  • Gênero Fêmea
  • Blindagem Blindado
  • Número de Pólos 4
  • Codificação Codificação D
  • Tipo de trava Trava parafuso
  • Detalhes Somente para aplicações Fast ethernet
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,14 ... 0,34 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Diâmetro externo do fio ≤ 2 mm
  • Corrente Nominal ‌ 4 A
  • Tensão Nominal 50 V
  • Tensão nominal de impulso 1,5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Categoria de sobretensão III
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto 0,6 Nm
  • Tamanho da chave (parafuso recartilhado / porca recartilhada) 17
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 100
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 4,5 ... 8,8 mm
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Material (contatos) Metal
  • Superfície (contatos) Au sobre Ni Lado de conexão
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 54 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140137479
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较