登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
23
Tools
1
Accessories
1
Запасная часть
3
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M12
21 03 212 1407
型号: 21 03 212 1407
circular Connector w. Harax M12 L4 M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.34 ... 0.75 mm²
额定电流: 4 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 212 1407
circular Connector w. Harax M12 L4 M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
23
Tools
1
Accessories
1
Запасная часть
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
Circular connectors M12
Название
M12-L
Элемент
Cable connector
Спецификация
Straight
Версия
Метод подключения
HARAX
®
connection technology
Тип
Male
Экранирование
Unshielded
Число контактов
4
Кодирование
A-coding
Тип блокировки
Screw locking
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.34 ... 0.75 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 22 ... AWG 18
Наружный диаметр провода
≤ 2.6 mm
Номинальный ток
4 A
Номинальное напряжение
50 V
Номинальное импульсное напряжение
1.5 kV
Степень загрязнения
3
Класс перенапряжения
III
Сопротивление изоляции
>10
8
Ω
Сопротивление контактов
≤ 10 mΩ
Момент затяжки
0.6 Nm
Размер гаечного ключа (винт с накатанной головкой / гайка с насечкой)
17
Предельная температура
-40 ... +85 °C
Циклы стыковки
≥ 100
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Диаметр кабеля
7 ... 8.8 mm
Изоляционная группа
I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
聚酰胺 (PA)
Материал (контакты)
黄铜
Поверхность (контакты)
镍表面镀金 界面端
Материал (кабельный/блочный кожух)
聚酰胺 (PA)
压铸锌
RoHS
符合豁免标准
Исключения из RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Состояние ВЭА
符合豁免标准
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
铅
Номер ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
镍
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
34.7 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140137295
eCl@ss
27440116 Circular connector (for field assembly)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors