配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 09 99 000 0621
crimp set BC/FC1/har-bus 64
crimp set BC/FC1/har-bus 64

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接插芯
用于单针, BC / FC 1 / har-bus® 64
导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm² 用于BC针 0.09 ... 0.25 mm² 用于FC 1插针
注释
比较
型号: 09 99 000 0621
crimp set BC/FC1/har-bus 64
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Werkzeuge
  • Baureihe DIN 41612
  • Werkzeugtyp Crimpeinsatz
  • Werkzeugbeschreibung
    für Einzelkontakte
    BC / FC 1 / har-bus® 64
Ausführung
  • Lieferumfang Jedes Set enthält Positionierer und Crimpeinsatz Ober- und Unterteil
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²)
    0,09 ... 0,5 mm² für BC Kontakte
    0,09 ... 0,25 mm² für FC 1 Kontakte
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 86,5 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 82073010
  • GTIN 5713140107342
  • eCl@ss 21043852 Einsatz für Crimpwerkzeug
  • ETIM EC001282
  • UNSPSC 24.0 27112820
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较