PCB connectors
...
Board to board connectors
Mezzanine connection
17 66 011 2801
型号: 17 66 011 2801
female connector S45, 11pole
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
用于 45 mm PCB 距离
波峰焊接接线方式
额定电流: 19 A
插针: 11
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 17 66 011 2801
female connector S45, 11pole
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
har
-drive
®
原件
母连接器
规格
用于 45 mm PCB 距离
版本
接线方式
波峰焊接接线方式
连接方式
堆栈
针数
11
技术参数
针间距(接线端)
6.3 mm
针间距(插拔端)
6.3 mm
额定电流
19 A
额定电流
额定电流在 75°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
污染等级
2
放电距离
5 mm
爬电距离
5.5 mm
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 2 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
性能等级
2
插拔次数
≥ 100
测试电压U
r.m.s.
2.21 kV
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
10
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140276529
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found