Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Accesorios
Bastidor de blindaje, bastidores de abrazadera
09 00 010 5605
型号: 09 00 010 5605
grip frame with screwadapter
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
固定架
带螺栓适配器和与09 00 000 5602连接用的螺栓
尺寸: 10 B
金属
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 00 010 5605
grip frame with screwadapter
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
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie
Han-Modular®
Tipo de accesorio
Bastidor de agarre
Descripción del accesorio
Con adaptador de tornillo y tornillo para usar en conexión con 09 00 000 5602
Versión
Tamaño
10 B
Propiedades del material
Material (accesorios)
金属
Superficie (accesorios)
Cincado
RoHS
conforme
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la Proposición California 65
有
Sustancias de la Proposición California 65
铅
镍
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
131 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140002845
eCl@ss
27.440.392,00
ETIM
EC002939
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts