登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Accesorios
Elementos de codificación y guía
09 33 000 9970
型号: 09 33 000 9970
guide bush Han D/E, stainless steel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码
带导向销/套, 用于“螺栓适配器插芯”带/不带手柄式框架
母头
不锈钢
注释
比较
型号: 09 33 000 9970
guide bush Han D/E, stainless steel
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Tipo de accesorio
Codificación
Descripción del accesorio
Con contactos/casquillos de guía
para la aplicación "aislante con adaptador de tornillo" con/sin bastidor de agarre
Versión
Tipo
Hembra
Detalles
Contacto de guía en el lado opuesto
Características técnicas
Par de apriete
0,5 Nm Tornillos de fijación M3
Recommended screw driver
Slotted 1 x 6
Propiedades del material
Material (accesorios)
Acero inoxidable
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Níquel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
50
Peso neto
2,8 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
73181900
GTIN
5713140193499
eCl@ss
27.440.203,00
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found