登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Серия
M12
09 07 001 0220 0
型号: 09 07 001 0220 0
har-SAB M12/4/5p PAC 10mPUR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 5
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0220 0
har-SAB M12/4/5p PAC 10mPUR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Серия
Circular connectors M12
Элемент
Distribution boxes
Спецификация
Pre-assembled master cable
With LED green/yellow
Версия
Длина кабеля
10 m
Структура ядра
3x AWG 18 + 8x AWG 22
Общее количество портов
4
Число контактов
5
Технические характеристики
Номинальный ток
9 A
Номинальное напряжение
10 V DC
30 V DC
Предельная температура
-30 ... +85 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP67
Количество каналов на порт
2
Цепь питания
PNP
Свойства материала
Материал (кабель)
PUR (polyurethane)
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Nickel
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E500416
CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
1,510 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85371098
GTIN
5713140277014
eCl@ss
27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes