配套产品
配套产品 新
型号: 09 07 001 0225 300
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PVC w/o LED
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PVC w/o LED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆
针数: 5
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0225 300
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PVC w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identificatie
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Verdelingsboxen
  • Specificatie Voorgemonteerde hoofdkabel
Versie
  • Kabellengte 2 m
  • Kernstructuur 3x AWG 18 + 8x AWG 22
  • Aantal poorten 4
  • Aantal contacten 5
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 9 A
  • Nominale spanning
    10 V DC
    30 V DC
  • Beperkt de temperatuur -30 ... +85 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67
  • Aantal kanalen per poort 2
  • Logisch circuit PNP
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 500 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140277120
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501