配套产品
配套产品
型号: 09 07 001 2225 300
har-SAB M12/8/5p PAC 2m PVC w/o LED
har-SAB M12/8/5p PAC 2m PVC w/o LED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆
针数: 5
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 001 2225 300
har-SAB M12/8/5p PAC 2m PVC w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 配電箱
  • 規格 預裝主電纜
版本
  • 電纜長度 2 m
  • 蕊結構 3x AWG 18 + 16x AWG 22
  • 端口總數 8
  • 針數 5
技術參數
  • 額定電流 ‌ 9 A
  • 額定電壓
    10 V DC
    30 V DC
  • 極限溫度 -30 ... +85 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP67
  • 每個端口的通道數量 2
  • 電路邏輯 PNP
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140277373
  • eCl@ss 27,440,108.00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501