配套产品
配套产品
Системные кабели
1
型号: 09 07 000 2220 0
har-SAB M12/8/5p PC
har-SAB M12/8/5p PC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
端子壳, 带绿色/黄色LED
针数: 5
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 000 2220 0
har-SAB M12/8/5p PC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Системные кабели
1
产品详情
Identificatie
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Verdelingsboxen
  • Specificatie
    Aansluitkap
    Met led groengeel
Versie
  • Aantal poorten 8
  • Aantal contacten 5
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 9 A
  • Nominale spanning
    10 V DC
    30 V DC
  • Beperkt de temperatuur -30 ... +85 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67
  • Aantal kanalen per poort 2
  • Logisch circuit PNP
Materiaaleigenschappen
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 399 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85371098
  • GTIN 5713140277168
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较