配套产品
配套产品 新
系统电缆
28
型号: 09 07 001 0115 0
har-SAB M8/4/4p PAC 10m PVC
har-SAB M8/4/4p PAC 10m PVC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 4
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0115 0
har-SAB M8/4/4p PAC 10m PVC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
系统电缆
28
产品详情
Identifikace
  • Řada Kruhové konektory M8
  • Prvek Rozbočovače
  • Specifikace
    Předem osazený hlavní kabel
    Se zelenožlutou LED diodou
Verze
  • Délka kabelu 10 m
  • Celkový počet portů 4
  • Počet kontaktů 4
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 6 A
  • Jmenovité napětí
    10 V DC
    30 V DC
  • Mezní teplota -25 ... +85 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67
  • Logika zapojení PNP
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85371098
  • GTIN 5713140276673
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较