配套产品
配套产品 新
Rendszerkábelek
28
型号: 09 07 001 0110 1
har-SAB M8/4/4p PAC 5m
har-SAB M8/4/4p PAC 5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 4
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0110 1
har-SAB M8/4/4p PAC 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Rendszerkábelek
28
产品详情
Azonosítás
  • Sorozat Circular connectors M8
  • Elem Distribution boxes
  • Specifikáció
    Pre-assembled master cable
    With LED green/yellow
Verzió
  • Kábelhossz 5 m
  • Összes port száma 4
  • Érintkezők száma 4
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 6 A
  • Névleges feszültség
    10 V DC
    30 V DC
  • Hőmérséklet korlátozás -25 ... +85 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP67
  • Csatornák száma portonként 2
  • Áramkör logikai hálózat PNP
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (polyurethane)
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85371098
  • GTIN 5713140572997
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
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
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较