配套产品
配套产品
系统电缆
52
型号: 09 07 001 2015 0
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PVC
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PVC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 3
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 001 2015 0
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PVC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系统电缆
52
产品详情
Identificazione
  • Serie Connettori circolari M8
  • Elemento Distribution boxes
  • Specifiche
    Cavo master pre-assemblato
    Con LED verde/giallo
Versione
  • Lunghezza del cavo 10 m
  • Struttura conduttore 2x AWG 20 + 8x AWG 24
  • Numero totale di porte 8
  • Numero di poli 3
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 6 A
  • Tensione di esercizio
    10 V DC
    30 V DC
  • Temperatura massima -25 ... +85 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67
  • Numero di canali per porta 1
  • Circuit logic PNP
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1.007,77 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85371098
  • GTIN 5713140276840
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501