配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
3
型号: 17 14 110 1201
har-bus HM Mel., Typ AB, AFS 1, Tube
har-bus HM Mel., Typ AB, AFS 1, Tube

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: ‌1 A
插针: 110
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 17 14 110 1201
har-bus HM Mel., Typ AB, AFS 1, Tube
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
3
产品详情
식별
  • 카테고리 Connectors
  • 제품 시리즈 har-bus® HM
  • 식별 Type AB22
  • 요소 Male connector
  • 접점 설명 Straight
버전
  • 터미네이션 방법 Press-in termination
  • 연결 유형 Motherboard to daughtercard
  • 컨택트핀 개수 110
  • 접점 구성 - / AK / AK / AK / AK / AK / CT
  • 패키지 내용 Tube
기술적 특성
  • 접점 열 7
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 2 mm
  • 정격 전류 ‌ 1 A
  • 데이터 속도 ≤ 2,500 Mbit/s
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 82.5 N
  • 철수 포스 ≥ 16.5 N
  • 성능 레벨 1
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0.75 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께 ≥1.4 mm
자재 특성
  • 재료 (인서트) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • 컬러 (인서트) Beige
  • 재료 (접점) Copper alloy
  • 표면 (접점)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Nickel
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 11
  • 총 중량 0.377 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140121669
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较