登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Werkzeuge
1
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
...
Board-to-Board Steckverbinder
Motherboard-to-Daughtercard Verbindungen
17 70 000 3001
型号: 17 70 000 3001
har-bus HM Shroud Typ C, LP-Dicke 1,6
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
C型, 11 位
热塑性塑料
注释
比较
免费样品
型号: 17 70 000 3001
har-bus HM Shroud Typ C, LP-Dicke 1,6
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Werkzeuge
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Zubehör
Baureihe
har-
bus
®
HM
Zubehörtyp
Übergaberahmen
Zubehörbeschreibung
Bauform C
11 Positionen
Technische Kennwerte
Leiterplattenstärke
1,6 mm ±0,4
Materialeigenschaften
Werkstoff Zubehör
Kunststoff
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Nickel
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
40
Nettogewicht
2,95 g
Ursprungsland
Finnland
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140215580
eCl@ss
27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found