Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
1
饰品
5
Label
1
Module holder
2
Contact block
6
Codice prodotto: 09 45 453 2103
har-button
har-button

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Pulsanti
antracite
Diametro del foro di montaggio: 30.5 mm
Note
Confronta
此选项需要额外的触点块、模块支架和保护帽。请在“配套产品”下选择这些产品。
Codice prodotto: 09 45 453 2103
har-button
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
1
饰品
5
Label
1
Module holder
2
Contact block
6
Dettagli del prodotto
标识
  • 类别 按钮开关
  • 系列 har-button
  • 原件 按钮
版本
  • 安装孔直径 30.5 mm
技术参数
  • 驱动路径 6 mm
  • 过电压类别 III (通过低电压保护)
  • 拧紧力矩 ≤2.5 Nm 固定螺母
  • 工作温度 -40 ... +70 °C
  • 存储温度 -50 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • 面板厚度 1 ... ‌8 mm
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格 EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 21.77 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85365080
  • GTIN 5713140449534
  • eCl@ss 27371210 用于按钮执行机构的前端元件
  • ETIM EC000221
  • UNSPSC 24.0 39122221
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta