Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 15 39 038 0603 000
har-flex Board IDC 38p strain relief
har-flex Board IDC 38p strain relief

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Antitraction

Polymère à cristaux liquides (LCP)
Noir
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 15 39 038 0603 000
har-flex Board IDC 38p strain relief
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série har-flex®
  • Identification Board IDC
  • Type d'accessoire Antitraction
Version
  • Nombre de contacts 38
Données techniques
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'arrachement > 20 N
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Couleur (accessoires) Noir
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Chine
  • GTIN 5713140837690
  • eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer