配套产品
配套产品 新
Tools
2
Accessories
2
型号: 15 39 050 0601 234
har-flex Board IDC 50p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 50p 600pcs per reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌1.12 A
插针: 50
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 39 050 0601 234
har-flex Board IDC 50p 600pcs per reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
2
Accessories
2
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия har-flex®
  • Название Board IDC
  • Элемент PCB transition connectors
Версия
  • Метод подключения Reflow soldering termination (SMT)
  • Тип соединения PCB to cable
  • Число контактов 50
  • Содержимое упаковки Tape & reel
Технические характеристики
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 30
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 1.27 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 0.635 mm
  • Номинальный ток ‌ 1.12 A
  • Номинальный ток @ 85 °C
  • Расстояние между проводниками ‌ 0.4 mm
  • Длина пути тока утечки ‌ 0.4 mm
  • Сопротивление изоляции > 2.11 x 109 Ω
  • Сопротивление контактов < 10 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0.91 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Цвет (контактная вставка) Black
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 600
  • Вес нетто 3.217 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140837461
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较