配套产品
配套产品
型号: 15 04 080 2601 333
har-flex HD-Card Edge 80p SMT PL1 SAMPLE
har-flex HD-Card Edge 80p SMT PL1 SAMPLE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 80
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 04 080 2601 333
har-flex HD-Card Edge 80p SMT PL1 SAMPLE
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 식별 HD-Card Edge
  • 요소 커넥터
  • 특징 홀드 다운(hold downs) 터미네이션 방법: SMT
버전
  • 터미네이션 방법 리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
  • 연결 유형
    마더보드와 도터보드 연결
    메자닌
  • 컨택트핀 개수 80
  • 패키지 내용 샘플
기술적 특성
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 0.8 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 0.8 mm
  • 데이터 속도 ‌ 25 Gbit/s
  • 기중 거리
    ≥0.2 mm 백플레인
    ≥0.53 mm 커넥터
    ≥0.1 mm 도터보드
  • 연면 거리
    ≥0.2 mm 백플레인
    ≥0.53 mm 커넥터
    ≥0.1 mm 도터보드
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 55 N
  • 철수 포스 ≥ 16 N
  • 성능 레벨 1
  • 체결 주기 ≥ 200
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
  • 접점의 동일평면성 ≤ 0.13 mm
자재 특성
  • 재료 (인서트) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 2.55 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140205574
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
링크
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较