配套产品
配套产品
型号: 15 03 040 2401 000
har-flex HD-Card Edge 40p THR PL1 200pcs
har-flex HD-Card Edge 40p THR PL1 200pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 40
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 03 040 2401 000
har-flex HD-Card Edge 40p THR PL1 200pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificatie HD-Card Edge
  • Element Connector
  • Eigenschappen Aansluitmethode van klemmen: THR
Versie
  • Aansluitmethode Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
  • Verbindingstype
    Moederbord naar dochterkaart
    Mezzanine
  • Aantal contacten 40
  • Pakketinhoud 200 stuks op een haspel
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 0,8 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 0,8 mm
  • Datasnelheid ‌ 25 Gbit/s
  • Tussenruimteafstand
    ≥0,2 mm Moederbord
    ≥0,53 mm Connector
    ≥0,1 mm Dochterkaart
  • Kruipweg
    ≥0,2 mm Moederbord
    ≥0,53 mm Connector
    ≥0,1 mm Dochterkaart
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 25 N
  • Uittrekkracht ≥ 8 N
  • Prestatieniveau 1
  • steekcycli ≥ 200
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vochtgevoeligheidsniveau (Moisture Sensitivity Level, MSL) 1 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesgevoeligheidsniveau (Process Sensitivity Level, PSL) R0 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaire contacten ≤ 0,1 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 0,747 kg
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140205765
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Links
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较