配套产品
配套产品
型号: 15 82 208 2601 333
har-flex Hybrid F str 2+8 SMT PL1 Sample
har-flex Hybrid F str 2+8 SMT PL1 Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Vrouwelijke connector
Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
Contacten: 10
Recht
Koperlegering
Edelmetaal over Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Prestatieniveau: 1
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Zwart
注释
比较
免费样品
型号: 15 82 208 2601 333
har-flex Hybrid F str 2+8 SMT PL1 Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificatie Hybride
  • Element Vrouwelijke connector
  • Beschrijving van het contact Recht
  • Eigenschappen The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Versie
  • Aansluitmethode Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
  • Verbindingstype
    Moederbord naar dochterkaart
    Mezzanine
  • Aantal contacten 10
  • Aantal signaalcontacten 8
  • Aantal voedingscontacten 2
  • Pakketinhoud Monster
Technische eigenschappen
  • Contactpitch (aansluitzijde)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Stapelhoogte 9,05 mm
  • Nominale spanning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Nominale spanning vlgs. IEC 60664-1
  • Nominale impulsspanning 1,5 kV
  • Mate van verontreiniging 2
  • Tussenruimteafstand
    ≥0,4 mm Signaalcontacten
    ≥1,74 mm Vermogenscontacten
    ≥1,11 mm Signaal naar vermogenscontacten
  • Kruipweg
    ≥0,4 mm PCB: signaalcontacten
    ≥1,74 mm PCB: vermogenscontacten
    ≥1,11 mm PCB: signaal naar vermogenscontacten
    ≥0,4 mm Connector: signaalcontacten
    ≥1,89 mm Connector: vermogenscontacten
    ≥2,09 mm Connector: signaal naar vermogenscontacten
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 25 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Prestatieniveau 1
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s.
    0,5 kV Signaal
    1,39 kV Signaal/vermogen
    1,39 kV Vermogen/vermogen
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vochtgevoeligheidsniveau (Moisture Sensitivity Level, MSL) 1 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesgevoeligheidsniveau (Process Sensitivity Level, PSL) R0 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaire contacten ‌ 0,12 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 2,17 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140205086
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415