PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
15 75 836 2601 333
型号: 15 75 836 2601 333
har-flex Hybrid M ang 8+36 SMT PL1Sample
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 44
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 75 836 2601 333
har-flex Hybrid M ang 8+36 SMT PL1Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
连接器
Sorozat
har-flex®
Azonosítás
混合
Elem
公连接器
Az érintkező leírása
弯式
Tulajdonságok
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Verzió
Lezárási mód
回焊焊接接线方式 (SMT)
Összeköttetés típusa
主板到子插件板
扩展卡
Érintkezők száma
44
Jelzés érintkezők száma
36
Energiátviteli érintkezők száma
8
Csomag tartalma
样品
Műszaki jellemzők
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
1.27 mm
2.54 mm
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
1.27 mm
2.54 mm
Névleges feszültség
50 V AC
120 V DC
Névleges feszültség
符合 IEC 60664-1 标准
Névleges impulzus feszültség
1.5 kV
Szennyeződési fok
2
Légköztávolság
≥0.4 mm 信号针
≥1.74 mm 电源针
≥1.11 mm 信号到电源插针
Kúszóáramút távolság
≥0.4 mm PCB:信号针
≥1.74 mm PCB:电源针
≥1.11 mm PCB:信号至电源针
≥0.4 mm 连接器:信号到电源针
≥1.89 mm 连接器:电源针
≥1.99 mm 连接器:信号到电源针
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 25 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Teljesítményszint
1
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
0.5 kV 信号
1.39 kV 信号/电源
1.39 kV 电源/电源
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Érintkezők elhelyezkedése egy síkban
0.12 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
液晶聚合物 (LCP)
Színes (betét)
黑色
Anyag (érintkezők)
铜合金
Felület (érintkező)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
不包含
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
49 g
Származási ország
China
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140204874
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found