配套产品
配套产品
型号: 15 72 626 2701 333
har-flex Hybrid M str 6+26 THR PL1Sample
har-flex Hybrid M str 6+26 THR PL1Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 72 626 2701 333
har-flex Hybrid M str 6+26 THR PL1Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategorie Csatlakozók
  • Baureihe har-flex®
  • Azonosítás Hibrid
  • Komponente Apa csatlakozó
  • Kontaktbeschreibung Egyenes
  • Merkmale Az energiaátviteli érintkezők lezárási módja: THR
Verzió
  • Lezárási mód Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
  • Összeköttetés típusa
    Alaplap a bővítőkártyához
    Mezzanine
  • Érintkezők száma 32
  • Jelzés érintkezők száma 26
  • Energiátviteli érintkezők száma 6
  • Csomag tartalma Minta
Műszaki jellemzők
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Rakat magassága 3,25 mm
  • Névleges feszültség
    50 V AC
    120 V DC
  • Névleges feszültség IEC 60664-1 szerint
  • Névleges impulzus feszültség 1,5 kV
  • Szennyeződési fok 2
  • Légköztávolság
    ≥0.4 mm 信号针
    ≥0.94 mm 电源针
    ≥0.7 mm 信号到电源插针
  • Kúszóáramút távolság
    ≥0,4 mm NYÁK: Jelzésérintkezők
    ≥0,94 mm NYÁK: Energiaátviteli érintkezők
    ≥0,7 mm NYÁK: Jelzés az energiaátviteli érintkezőkhöz
    ≥0,4 mm Csatlakozó: Jelzésérintkezők
    ≥1,89 mm Csatlakozó: Energiaátviteli érintkezők
    ≥1,94 mm Csatlakozó: Jelzés az energiaátviteli érintkezőkhöz
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 25 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Teljesítményszint 1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s.
    0,5 kV Jelzés
    0,84 kV Jelzés / Energiaátvitel
    0,84 kV Energiaátvitel / Energiaátvitel
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
  • Érintkezők elhelyezkedése egy síkban ‌ 0,12 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) 液晶聚合物 (LCP)
  • Színes (betét) 黑色
  • Anyag (érintkezők) 铜合金
  • Felület (érintkező)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok 不包含
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Kína
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140204942
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较