登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
...
보드 투 보드 커넥터
메자닌 연결
15 72 836 2701 000
型号: 15 72 836 2701 000
har-flex Hybrid M str 8+36 THR PL1 200pc
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 21.5 A
插针: 44
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 72 836 2701 000
har-flex Hybrid M str 8+36 THR PL1 200pc
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Csatlakozók
Sorozat
har
-flex
®
Azonosítás
Hibrid
Elem
Apa csatlakozó
Az érintkező leírása
Egyenes
Tulajdonságok
Az energiaátviteli érintkezők lezárási módja: THR
Verzió
Lezárási mód
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Összeköttetés típusa
Alaplap a bővítőkártyához
Mezzanine
Érintkezők száma
44
Jelzés érintkezők száma
36
Energiátviteli érintkezők száma
8
Csomag tartalma
200 darab tekercsen
Műszaki jellemzők
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
1,27 mm
2,54 mm
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
1,27 mm
2,54 mm
Rakat magassága
3,25 mm
Névleges áramerősség
21,5 A
Névleges feszültség
50 V AC
120 V DC
Névleges feszültség
IEC 60664-1 szerint
Névleges impulzus feszültség
1,5 kV
Szennyeződési fok
2
Légköztávolság
≥0,4 mm Jelzésrintkezők
≥0,94 mm Energiaátviteli érintkezők
≥0,7 mm Jelzés az energiaátviteli érintkezőkhöz
Kúszóáramút távolság
≥0,4 mm NYÁK: Jelzésérintkezők
≥0,94 mm NYÁK: Energiaátviteli érintkezők
≥0,7 mm NYÁK: Jelzés az energiaátviteli érintkezőkhöz
≥0,4 mm Csatlakozó: Jelzésérintkezők
≥1,89 mm Csatlakozó: Energiaátviteli érintkezők
≥1,94 mm Csatlakozó: Jelzés az energiaátviteli érintkezőkhöz
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 25 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Teljesítményszint
1
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
0,5 kV Jelzés
0,84 kV Jelzés / Energiaátvitel
0,84 kV Energiaátvitel / Energiaátvitel
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
Érintkezők elhelyezkedése egy síkban
0,12 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Színes (betét)
Fekete
Anyag (érintkezők)
Réz ötvözet
Felület (érintkező)
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
Ón nikkelre Lezárási oldal
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
1.600 g
Származási ország
Kína
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140204997
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications