配套产品
配套产品
Tools
3
型号: 15 29 008 2502 000
har-flex IDC fem w/st-rel 8pos PL1
har-flex IDC fem w/st-rel 8pos PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 8
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 29 008 2502 000
har-flex IDC fem w/st-rel 8pos PL1
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificatie Signal
  • Element Vrouwelijke connector
  • Beschrijving van het contact Recht
Versie
  • Aansluitmethode IDC-klem aansluitng
  • Verbindingstype PCB naar kabel
  • Aantal contacten 8
  • Trekontlasting Met trekontlastingsklem
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 0,635 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1,27 mm
  • Tussenruimteafstand
    ≥0,35 mm voor vaste draden
    ≥0,4 mm voor geslagen draden
  • Kruipweg
    ≥0,35 mm voor vaste draden
    ≥0,4 mm voor geslagen draden
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand < 25 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 6,4 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 1,2 N
    ≤ 5,6 N
  • Prestatieniveau 1
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s. 0,5 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 110
  • Nettogewicht 1,85 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140119185
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415