登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placa a placa de circuitos
...
Por terminación de cable
Conectores de cable y cableados
97 00 000 0126
型号: 97 00 000 0126
har-flex IDC female 26Pol AU30
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Female connector
IDC insulation displacement termination
Contacts: 26
Straight
Copper alloy
Au over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: AU 30, 1
Liquid crystal polymer (LCP)
注释
比较
型号: 97 00 000 0126
har-flex IDC female 26Pol AU30
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har
-flex
®
Identificación
Signal
Elemento
Conector hembra
Descripción del contacto
Recto
Versión
Método de terminación
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Tipo de conexión
De placa de circuitos impresos a cable
Número de contactos
26
Características técnicas
Filas de contacto
2
Distancia entre contactos (lado de terminación)
0,635 mm
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
1,27 mm
Distancia de separación
≥0,35 mm para cables macizos
≥0,4 mm para cables trenzados
Distancia de deslizamiento
≥0,35 mm para cables macizos
≥0,4 mm para cables trenzados
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Resistencia de contacto
< 25 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 20,8 N
Fuerza de extracción
≥ 3,9 N
≤ 18,2 N
Nivel de rendimiento
AU 30
1
Ciclos de conexión
≥ 500
Tensión de prueba U
r.m.s.
0,5 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
Material (aislante)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
Grosor de capa
≥ 0,76 µm
Grosor de capa
≥ 30 µinch
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
120
País de origen
China
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415