登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
8
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
基板対基板コネクタ
...
ケーブル接続経由
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
15 69 005 0301 000
型号: 15 69 005 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 5P Crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接针
额定电流: 11 A
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
插针: 5
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 69 005 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 5P Crimp
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
har-flex®
名称
Power
エレメント
メスコネクタ
バージョン
結線方式
クリンプ端子
接続タイプ
基板対ケーブル
コンタクト数
5
ロックタイプ
スナップインラッチ
詳細
このインサートはIEC 61984に準拠したハウジングなしのコネクタです。この場合、お客様側でこの場合、感電防止はお客様側の設置方法によってご用意ください。
通電状態でコンタクトを挿抜しないでください。
嵌合していない状態でインサートに通電しないで下さい。
クリンプコンタクトは別売。
技術的特性
導体断面積 [AWG]
AWG 26 ... AWG 18
コンタクト列
1
コンタクトピッチ(結線側)
2.54 mm
コンタクトピッチ(嵌合側)
2.54 mm
定格電流
11 A
定格電流
通電容量は、使用する基板、使用する導体の断面積、固有の設置条件によって決まります。
定格電圧
IEC 60664-1に準拠
汚染度
2
定格電流、UL準拠
8 A
定格電圧、UL準拠
250 V
定格電流、CSA準拠
6 A
空間距離
≥ 2.1 mm
沿面絶縁距離
≥ 2.08 mm
絶縁抵抗
>10
10
Ω
接触抵抗
≤ 25 mΩ
使用温度範囲
-55 ... +125 °C
挿入力
≤ 15 N
引抜力
≥ 2 N
≤ 12 N
試験電圧 U
r.m.s.
1.39 kV
絶縁グループ
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
いいえ
材質
材質 (インサート)
ポリフタルアミド (PPA)
カラー(インサート)
黒
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
商用データ
梱包寸法
10
正味重量
0.95 g
原産国
中国
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140467811
eCl@ss
27,460,202.00
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。