配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 15 65 003 2601 000
har-flex Power F ang 3P SMT PL1 400pcs
har-flex Power F ang 3P SMT PL1 400pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌21 A
插针: 3
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 65 003 2601 000
har-flex Power F ang 3P SMT PL1 400pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flex®
  • Identifikation Power
  • Element Female konnektor
  • Beskrivelse af kontakten Vinklet
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (SMT)
  • Tilslutningstype
    Bundkort til datterkort
    Udvidelseskort
  • Antal kontakter 3
  • Detaljer I henhold til IEC 61984 er det en ikke-indkapslet konnektor. Beskyttelse mod elektrisk stød skal sikres af brugerens installationstype.
  • Pakkens indhold 400 stk. på rulle
Tekniske egenskaber
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,54 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 2,54 mm
  • Nominel strøm ‌ 21 A
  • Nominel spænding 180 V
  • Nominel spænding i henhold til IEC 60664-1
  • Nominel impulsspænding 1,5 kV
  • Forureningsgrad 2
  • Frigangsafstand ≥1,74 mm
  • Krybeafstand
    ≥1,74 mm PCB
    ≥1,89 mm Konnektor
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 25 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Ydeevneniveau 1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 1,39 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Fugtfølsomhedsniveau (MSL) 1 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesfølsomhedsniveau (PSL) R0 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Kontakternes koplanariet ‌ 0,1 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140204478
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较