11
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
15 15 006 2601 000
型号: 15 15 006 2601 000
har-flex ang m 6p PL1 560pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 6
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 15 006 2601 000
har-flex ang m 6p PL1 560pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Conectores
系列
har-flex®
标识
Signal
原件
Conector macho
插针端子介绍
Angular
版本
接线方式
Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
连接方式
Placa-mãe para placa-filha
Cartão extensor
PCB ao cabo
针数
6
包装内容
560 peças em rolo
技术参数
插针排
2
针间距(接线端)
1,27 mm
针间距(插拔端)
1,27 mm
放电距离
≥ 0,4 mm
爬电距离
≥ 0,4 mm
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
< 25 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 4,8 N
拔出力
≥ 0,9 N
≤ 4,2 N
性能等级
1
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
0,5 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
材料(插芯)
Polímero de cristal líquido (LCP)
材料(插针)
Liga de cobre
表面(插针)
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
1
净重
1.050 g
原产国
China
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140116955
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found