登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
...
Board to board konektory
Mezaninové připojení
15 16 050 2060 041
型号: 15 16 050 2060 041
har-flex distance adapter 32mm 50P PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
插针: 50
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 16 050 2060 041
har-flex distance adapter 32mm 50P PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
har-flex®
Identifikace
Signal
Prvek
Adaptér
Popis kontaktu
Male kontakt Male kontakt
Verze
Typ připojení
Mezzanine
De cable a cable
Počet kontaktů
50
Délka zakončení
2,5 mm
Obsah balení
20 piezas en una bandeja
5 bandejas por caja
Technické vlastnosti
Řady kontaktů
2
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
1,27 mm
Výška stohování
32 mm
Vzdušná vzdálenost
≥ 0,4 mm
Délka povrchových cest
≥ 0,4 mm
Izolační odpor
>10
9
Ω
Vnitřní odpor
< 35 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Připojovací síla
≤ 25 N
Odpojovací síla
≤ 25 N
Úroveň vlastností
1
Spojovací cykly
≥ 500
Zkušební napětí U
r.m.s.
0,5 kV
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Délka stírání
1,5 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Materiál (kontakty)
Aleación de cobre
Povrch (kontaktů)
Metal noble sobre Ni
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
conforme
ELV status
conforme
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
No incluido
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
No incluido
Látky SVHC podle nařízení REACH
No incluido
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
No incluido
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL en preparación
Obchodní údaje
Velikost balení
90
Hmotnost netto
10,95 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140308220
eCl@ss
27.460.201,00
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found