配套产品
配套产品
Combinables
8
型号: 15 21 032 2601 000
har-flex str f 6.25mm 32p PL1 280pcs
har-flex str f 6.25mm 32p PL1 280pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 21 032 2601 000
har-flex str f 6.25mm 32p PL1 280pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
产品详情
Tanımlama
  • Kategori 连接器
  • Seri har-flex®
  • Tanımlama Signal
  • Eleman 母连接器
  • Kontak açıklaması 直式
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Bağlantı türü
    主板到子插件板
    堆栈
  • Kontak sayısı 32
  • Paket içeriği 每卷280个
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 2
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 1.27 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 1.27 mm
  • İstifleme yüksekliği 6.25 mm
  • Açıklık mesafesi ≥ 0.4 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 0.4 mm
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci < 25 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 25.6 N
  • Geri çekilme kuvveti
    ≥ 4.8 N
    ≤ 22.4 N
  • Performans seviyesi 1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s. 0.5 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) 液晶聚合物 (LCP)
  • Malzeme (kontaklar) 铜合金
  • Yüzey (kontaklar)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde 不包含
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1,427 g
  • Menşei ülkesi 中国
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140117907
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较