配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 15 12 070 2601 000
har-flex str m 3.25mm 70p PL1 280pcs
har-flex str m 3.25mm 70p PL1 280pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 70
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 12 070 2601 000
har-flex str m 3.25mm 70p PL1 280pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Identificare
  • Categoria 连接器
  • Seria har-flex®
  • Identificare Signal
  • Element 公连接器
  • Descrierea contactului 直式
Versiune
  • Metoda de terminaţie 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Tip conexiune
    主板到子插件板
    堆栈
    PCB至电缆
  • Număr de contacte 70
  • Conţinut pachet 每卷280个
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 1.27 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 1.27 mm
  • Înălțime de stivuire 3.25 mm
  • Distanţă în aer ≥ 0.4 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 0.4 mm
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact < 25 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 56 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 10.5 N
    ≤ 49 N
  • Nivel de performanţă 1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0.5 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) 液晶聚合物 (LCP)
  • Material (contacte) 铜合金
  • Suprafaţă (contacte)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe 不包含
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 23 g
  • Ţara de origine 中国
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140200050
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415