登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
...
Anslutningsblock
Ledarförbindning
14 02 022 5402 000
型号: 14 02 022 5402 000
har-flexicon 10,16 TTSH-2 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 60 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 022 5402 000
har-flexicon 10,16 TTSH-2 BK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
har-flexicon®
Element
Kretskortskopplingsplint
Specification
Horisontell
Version
Förbindningsmetod
Skruvterminering
Genomlödningsteknik (THR)
Förbindningstyp
PCB till kabel
Antal kontakter
2
Applikationsområde
för THR omsmältningslödning
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
0,5 ... 16 mm² Massiv
0,5 ... 10 mm² Flertrådig
0,5 ... 6 mm² Flertrådig, med hylsor, utan plasthylsa
0,5 ... 6 mm² Flertrådig, med hylsor, med plasthylsa
Ledararea (AWG)
AWG 20 ... AWG 6
Kontaktrader
1
Kontaktdelning (förbindningssida)
10,16 mm
Märkström
60 A
Märkspänning
1.000 V
Nominell impulsspänning
8 kV
Föroreningsgrad
3
Märkspänning enl. UL
300 V
Avskalningslängd
11 mm
Åtdragningsmoment
1.2 ... 1.5 Nm
Begränsande temperatur
-40 ... +110 °C
Storlek
M4
Isoleringsgrupp
I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
Färg (kontaktinsats)
黑色
Material (kontakter)
铜合金
Yta (kontakter)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS undantag
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
有
REACH SVHC ämnen
铅
ECHA SCIP nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 ämnen
有
California Proposition 65 ämnen
铅
镍
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
Godkännanden
CE
UKCA
Kommersiella data
Förpackningsmått
50
Nettovikt
19,2 g
Ursprungsland
Italien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140208216
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found