PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
14 31 041 0301 000
型号: 14 31 041 0301 000
har-flexicon 1,27 FIH-4 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 31 041 0301 000
har-flexicon 1,27 FIH-4 BK
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
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
har-flexicon®
Eleman
Konnektör
Özellikler
Yeniden bağlantı: 3 kez (aynı kesit)
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
Bağlantı türü
PCB'den kabloya
Kontak sayısı
4
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0.05 ... 0.14 mm² 绞线
İletken kesiti (AWG)
AWG 28 ... AWG 26
Kablo dış çapı
≤ 1 mm
Kontak sıraları
1
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
1,27 mm
Nominal akım
2 A
Kirlilik derecesi
3
Açıklık mesafesi
≥ 0,45 mm
Creepage mesafesi
≥ 0.45 mm
Yalıtım direnci
>10
9
Ω
Kontak direnci
≤ 20 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Yerleştirme kuvveti
7 N
Geri çekilme kuvveti
11 N
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Titreşim direnci
10-2000 Hz, 1,5 mm/20g, 10 tarama döngüsü
Darbe direnci
50 g / 11 ms, 10 şok / eksen ve yön
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
液晶聚合物 (LCP)
Renk (parça)
黑色
Malzeme (kontaklar)
铜合金
Yüzey (kontaklar)
镍表面镀贵金属 界面端
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
符合
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
镍
萘
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
50
Net ağırlık
1,275 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140114883
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15