PCB 连接器
...
接线端子
导线连接
14 02 042 7402 000
型号: 14 02 042 7402 000
har-flexicon 15,00 TTSH-4 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 135 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 02 042 7402 000
har-flexicon 15,00 TTSH-4 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Steckverbinder
系列
har-flexicon®
原件
Printklemme
规格
horizontal
Ausführung
接线方式
Schraubanschluss
Reflowlötanschluss (THR)
连接方式
Leiterplatte zu Kabel
针数
4
应用领域
für THR-Reflowlötprozesse
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,5 ... 35 mm² starr
0,5 ... 25 mm² flexibel
0,5 ... 16 mm² flexibel, mit Aderendhülse, ohne Isolierung
0,5 ... 16 mm² flexibel, mit Aderendhülse, mit Isolierung
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 20 ... AWG 1
Steckkontaktreihen
1
Raster, anschlussseitig
15 mm
Bemessungsstrom
135 A
Bemessungsspannung
1.000 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
3
Abisolierlänge
18 mm
Anzugsdrehmoment
2,1 ... 2,5 Nm
Grenztemperatur
-40 ... +110 °C
Verschraubungsgröße
M5
Isolierstoffgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polyamid (PA)
Polyphthalamid (PPA)
Farbe Einsatz
schwarz
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Sn über Ni steckseitig
Sn über Ni anschlussseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Zulassungen
CE
UKCA
商业数据
包装尺寸
30
净重
102 g
原产国
Tschechien
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140208261
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15