登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
NYÁK-NYÁK csatlakozók
...
Kábelcsatlakozáson keresztül
Board connectors
14 11 101 3002 333
型号: 14 11 101 3002 333
har-flexicon 2,54 MSH-10 SAMPLE BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 10
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 101 3002 333
har-flexicon 2,54 MSH-10 SAMPLE BK
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
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
har-flexicon®
Elem
Koptekst
Specifikáció
Horizontaal
Verzió
Lezárási mód
Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
Összeköttetés típusa
PCB naar kabel
Érintkezők száma
10
Csomag tartalma
Monster
Technische eigenschappen
Érintkező sorok
1
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2,54 mm
Névleges áramerősség
6 A
Névleges feszültség
160 V
Nominale impulsspanning
2,5 kV
Mate van verontreiniging
3
Légköztávolság
1,5 mm
Kruipweg
1,6 mm
Szigetelés ellenállása
>10
9
Ω
Contactweerstand
≤ 20 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Insteekkracht
≤ 50 N
Kihúzási erő
≥ 10 N
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Rezgésellenállás
5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/as
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Kleur (insteekstuk)
Zwart
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Veerstaal
Oppervlak (contacten)
Sn op Ni Contact zijde
Sn op Ni aansluitzijde
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
0,7 g
Származási ország
Duitsland
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140112773
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15