登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
Соединители для соединения печатных плат между собой
...
Через кабельное соединение
Board connectors
14 11 031 3002 000
型号: 14 11 031 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-3 T24 BK 600pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 3
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 031 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-3 T24 BK 600pcs
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
Название
Категория
Connectors
Серия
har-flexicon®
Элемент
Header
Спецификация
Horizontal
Версия
Метод подключения
Reflow soldering termination (SMT)
Тип соединения
PCB to cable
Число контактов
3
Содержимое упаковки
600 pieces on a reel
Технические характеристики
Ряды контактов
1
Шаг контактов (сторона подключения)
2.54 mm
Номинальный ток
6 A
Номинальное напряжение
160 V
Номинальное импульсное напряжение
2.5 kV
Степень загрязнения
3
Расстояние между проводниками
1.5 mm
Длина пути тока утечки
1.6 mm
Сопротивление изоляции
>10
9
Ω
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 15 N
Усилие расстыковки
≥ 3 N
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Виброустойчивость
5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Liquid crystal polymer (LCP)
Цвет (контактная вставка)
Black
Материал (контакты)
Copper alloy
Spring steel
Поверхность (контакты)
Sn over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
1,700 g
Страна изготовления
Vietnam
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140112469
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15