配套产品
配套产品
型号: 14 11 041 3010 334
har-flexicon 2,54 MSH-4 SAMPLE WH
har-flexicon 2,54 MSH-4 SAMPLE WH

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌6 A
插针: 4
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 14 11 041 3010 334
har-flexicon 2,54 MSH-4 SAMPLE WH
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flexicon®
  • Elemento Cabeçalho
  • Especificação Horizontal
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
  • Tipo de conexão PCB ao cabo
  • Número de Pólos 4
  • Conteúdo da embalagem Amostra
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 1
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Corrente Nominal ‌ 6 A
  • Tensão Nominal 160 V
  • Tensão nominal de impulso 2,5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Distância de folga ‌ 1,5 mm
  • Distância de escoamento ‌ 1,6 mm
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 20 N
  • Força de retirada ≥ 4 N
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Resistência à vibração 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eixo
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Cor (inserto) Branco
  • Material (contatos)
    Liga de cobre
    Aço para molas
  • Superfície (contatos)
    Sn sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 0,62 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140205864
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415