登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Device connectivity
connettori da PCB
Connettori scheda-scheda
...
Tramite cavo di collegamento
Board Steckverbinder
14 11 041 3010 160
型号: 14 11 041 3010 160
har-flexicon 2,54 MSH-4 T24 WH 600pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Maschio
Orizzontale
Terminali per saldatura ad onda (SMT)
Corrente d'esercizio: 6 A
Contatti: 4
Lega di rame, Acciaio per molle
Sn su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Bianco
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 14 11 041 3010 160
har-flexicon 2,54 MSH-4 T24 WH 600pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
har-flexicon®
Elemento
Maschio
Specifiche
Orizzontale
Versione
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda (SMT)
Tipologia di collegamento
PCB / cable
Numero di poli
4
Confezione
Bobina da 600 pezzi
Dettagli tecnici
File di contatti
1
Spazio di contatto (lato cavi)
2,54 mm
Corrente d'esercizio
6 A
Tensione di esercizio
160 V
Tensione di prova
2,5 kV
Grado di inquinamento
3
Distanza di scarica in aria
1,5 mm
Distanza di scarica superficiale
1,6 mm
Resistenza di contatto
>10
9
Ω
Resistenza di contatto
≤ 20 mΩ
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Forza di inserzione
≤ 20 N
Forza di prelievo
≥ 4 N
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Resistenza alle vibrazioni
5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/asse
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Colore (inserto)
Bianco
Materiale (contatti)
Lega di rame
Acciaio per molle
Finitura superficiale (contatti)
Sn su Ni Lato contatti
Sn su Ni Lato collegamento
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
1.896 g
Paese di origine
Vietnam
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140205932
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Inglese)
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found