PCB 连接器
...
接线端子
导线连接
14 01 021 3110 334
型号: 14 01 021 3110 334
har-flexicon 2,54 TSPH-2 T24 SAMPLE WH
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
水平
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
白
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 021 3110 334
har-flexicon 2,54 TSPH-2 T24 SAMPLE WH
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
Connectors
系列
har-flexicon®
原件
PCB terminal block
规格
Horizontal
特点
Reconnection: 10 times (only with same or larger cross section)
版本
接线方式
Push-in-spring-cage termination
Reflow soldering termination (SMT)
连接方式
PCB to cable
针数
2
详细资料
A conductor cross-section (solid/stranded) of up to 0.75 mm² is possible at a rated voltage of 32 V with III/2.
包装内容
Sample
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.14 ... 0.5 mm² Solid
0.2 ... 0.5 mm² Stranded
0.25 ... 0.34 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
导体截面积 (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
插针排
1
针间距(接线端)
2.54 mm
额定电流
6 A
额定电压
160 V
额定脉沖电压
2.5 kV
污染等级
3
放电距离
1.5 mm
爬电距离
1.6 mm
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
剥线长度
6 mm
极限温度
-40 ... +125 °C
插入力
≤ 10 N
拔出力
≥ 2 N
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
抗震
5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
材料特性
材料(插芯)
Liquid crystal polymer (LCP)
颜色(插芯)
White
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Sn over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
1
净重
6 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140208520
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found