登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
...
Anschlussblöcke
Kabelverbindungen
14 01 101 3101 000
型号: 14 01 101 3101 000
har-flexicon 2,54 TSPV-10 T44 BK 250pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 10
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 101 3101 000
har-flexicon 2,54 TSPV-10 T44 BK 250pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
har-flexicon®
Komponente
Printklemme
Beschreibung
vertikal
Merkmale
Wiederverbindung: 10 mal (nur bei gleichem oder größerem Querschnitt)
Ausführung
Anschlussart
Push-In-Federkraftanschluss
Reflowlötanschluss (SMT)
Art der Verbindung
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl
10
Hinweise
Leiterquerschnitte (starr/flexibel) bis 0,75 mm² möglich, bei einer Bemessungsspannung von 32 V bei III/2.
Lieferumfang
250 Stück auf Rolle
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,14 ... 0,5 mm² starr
0,2 ... 0,5 mm² flexibel
0,25 ... 0,34 mm² flexibel, mit Aderendhülse, ohne Isolierung
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
Steckkontaktreihen
1
Raster, anschlussseitig
2,54 mm
Bemessungsstrom
6 A
Bemessungsspannung
160 V
Bemessungsstoßspannung
2,5 kV
Verschmutzungsgrad
3
Luftstrecke
1,5 mm
Kriechstrecke
1,6 mm
Isolationswiderstand
>10
9
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 20 mΩ
Abisolierlänge
6 mm
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckkraft
≤ 50 N
Ziehkraft
≥ 10 N
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vibrationsbeständigkeit
5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/Achse
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Liquid-crystal polymer (LCP)
Farbe Einsatz
schwarz
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Sn über Ni steckseitig
Sn über Ni anschlussseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
2.068 g
Ursprungsland
Vietnam
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140111240
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found