配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
1
型号: 14 31 021 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-2 GN SL
har-flexicon 3,50 FPH-2 GN SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: ‌11 A
插针: 2
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺栓法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 021 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-2 GN SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 Connector
  • 规格 Horizontaal
版本
  • 接线方式 Push-in-kooiklemaansluitng
  • 连接方式 PCB naar kabel
  • 针数 2
  • 编码 Bestel coderingspinnen apart.
  • PCB 固定 Met schroefflens
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
    0,14 ... 1,5 mm² Massief
    0,14 ... 1,5 mm² Geslagen
    0,5 ... 1,5 mm² Geslagen, met ferrules, zonder kunststof bus
    0,1 ... 1,5 mm² Geslagen, met ferrules, met kunststof bus
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Contactrijen 1
  • Contactpitch (aansluitzijde) 3,5 mm
  • 额定电流 ‌ 11 A
  • Nominale spanning 150 V
  • Nominale impulsspanning 2,5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Striplengte 9 ... 10 mm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +110 °C
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Polyamide (PA)
    Polyftalamide (PPA)
  • Kleur (insteekstuk) Groen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Sn Contact zijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Goedkeuringen
    CE
    UKCA
商业数据
  • 包装尺寸 300
  • 净重 2,62 g
  • 原产国 Tsjechië
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140114623
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较