登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
NYÁK-NYÁK csatlakozók
...
Kábelcsatlakozáson keresztül
Cable connectors and cable assemblies
14 31 151 4401 000
型号: 14 31 151 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-15 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
垂直
螺栓接线
额定电流: 10 A
插针: 15
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 151 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-15 GN
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
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
har-flexicon®
Elem
Connector
Specifikáció
Vertical
Verzió
Lezárási mód
Screw termination
Összeköttetés típusa
PCB to cable
Érintkezők száma
15
Kódolás
Please order coding pins separately.
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.05 ... 1.5 mm² Solid
0.05 ... 1 mm² Stranded
0.5 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
0.1 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 30 ... AWG 14
Érintkező sorok
1
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
3.5 mm
Névleges áramerősség
10 A
Névleges feszültség
150 V
Névleges impulzus feszültség
2.5 kV
Szennyeződési fok
3
Blankolási hossz
5 ... 6 mm
Meghúzási nyomaték
0.2 ... 0.25 Nm
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +110 °C
Méret
M2
Szigetelő csoport
I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Színes (betét)
Green
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Sn Mating side
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Jóváhagyások
CE
UKCA
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
Czechia
GTIN
5713140208841
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15