Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
饰品
1
Artikelnummer: 14 31 061 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-6 GN
har-flexicon 3,50 FSV-6 GN

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connector
Verticaal
Schroefaansluiting
Nominale stroom: ‌10 A
Contacten: 6
Koperlegering
Sn Contact zijde
Codering: Bestel coderingspinnen apart.
Polyamide (PA), Polyftalamide (PPA)
Groen
Notes
Compare
Free Sample
Artikelnummer: 14 31 061 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-6 GN
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
饰品
1
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flexicon®
  • Element Connector
  • Specificatie Verticaal
Versie
  • Aansluitmethode Schroefaansluiting
  • Verbindingstype PCB naar kabel
  • Aantal contacten 6
  • Codering Bestel coderingspinnen apart.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider
    0,05 ... 1,5 mm² Massief
    0,05 ... 1 mm² Geslagen
    0,5 ... 1 mm² Geslagen, met ferrules, zonder kunststof bus
    0,1 ... 1 mm² Geslagen, met ferrules, met kunststof bus
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 30 ... AWG 14
  • Contactrijen 1
  • Contactpitch (aansluitzijde) 3,5 mm
  • Nominale stroom ‌ 10 A
  • Nominale spanning 150 V
  • Nominale impulsspanning 2,5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Striplengte 5 ... 6 mm
  • Aanhaalkoppel 0,2 ... ‌0,25 Nm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +110 °C
  • Maat M2
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Polyamide (PA)
    Polyftalamide (PPA)
  • Kleur (insteekstuk) Groen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Sn Contact zijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Goedkeuringen
    CE
    UKCA
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 5,04 g
  • Land van herkomst Italië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140115163
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare