配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
1
型号: 14 13 061 4001 000
har-flexicon 3,50 MWV-6 GN
har-flexicon 3,50 MWV-6 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
垂直
额定电流: ‌11 A
插针: 6
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA)
绿色
注释
比较
免费样品
型号: 14 13 061 4001 000
har-flexicon 3,50 MWV-6 GN
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flexicon®
  • Prvek Záhlaví
  • Specifikace Svislý
Verze
  • Typ připojení PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 6
  • Kódování Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
  • Oblast použití Pro pájení vlnou
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 1
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 3,5 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 11 A
  • Jmenovité napětí 150 V
  • Jmenovité rázové napětí 2,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 15 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +110 °C
  • Připojovací síla ≤ 18 N
  • Odpojovací síla ≥ 9 N
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Barva (vložka) Zelená
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Sn na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Schválení
    CE
    UKCA
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 1,48 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140207929
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较