配套产品
配套产品
型号: 14 02 121 4101 000
har-flexicon 3,50 TTPV-12 BK
har-flexicon 3,50 TTPV-12 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌10 A
插针: 12
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 121 4101 000
har-flexicon 3,50 TTPV-12 BK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flexicon®
  • エレメント 基板端子台
  • 仕様 垂直方向
バージョン
  • 結線方式
    プッシュイン・スプリングケージ接続
    リフロー半田付け端子 (THR)
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 12
技術的特性
  • 導体断面積(mm²)
    0.14 ... 1.5 mm² 単線
    0.14 ... 1.5 mm² より線
    0.5 ... 1.5 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブなし
    0.1 ... 1.5 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブ付き
  • 導体断面積 (AWG) AWG 30 ... AWG 16
  • コンタクト列 1
  • コンタクトピッチ(結線側) 3.5 mm
  • 定格電流 ‌ 10 A
  • 定格電圧 220 V
  • 定格サージ電圧 4 kV
  • 汚染度 3
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 15 mΩ
  • ストリップ 長さ 9 ... 10 mm
  • 使用温度範囲 -40 ... +110 °C
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート)
    ポリアミド (PA)
    ポリフタルアミド (PPA)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    Snメッキ、下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 認証
    CE
    UKCA
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 10.201 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140112186
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较