登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
Conectori placă la placă
...
Prin conexiune cu cablu
Cable connectors and cable assemblies
14 31 191 5102 000
型号: 14 31 191 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-19 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 11 A
插针: 19
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 191 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-19 GN
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
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
har-flexicon®
Element
Connector
Specificație
Horizontal
Versiune
Metoda de terminaţie
Push-in-spring-cage termination
Tip conexiune
PCB to cable
Număr de contacte
19
Codificare
Please order coding pins separately.
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.14 ... 1.5 mm² Solid
0.14 ... 1.5 mm² Stranded
0.5 ... 1.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
0.1 ... 1.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
Secțiune fir [AWG]
AWG 30 ... AWG 14
Rânduri de contacte
1
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
3.81 mm
Curent nominal
11 A
Tensiune nominală
150 V
Tensiune de impuls nominală
2.5 kV
Grad de poluare
3
Lungime dezizolare
9 ... 10 mm
Temperatura de limitare
-40 ... +110 °C
Grup izolaţie
I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Culoare (inserţie)
Green
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Sn Mating side
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Omologări
CE
UKCA
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
Czechia
GTIN
5713140209954
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15